在自然通风条件下的建议工作温度范围内测得(除非另有说明)(请参阅 图 6-1)| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | VCC = 2.5V ± 0.2V | VCC = 3.3V ± 0.3V | 单位 |
|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
|---|
| tpd(1) | A 或 B | B 或 A | | 0.15 | | 0.25 | ns |
| ten | OE | A 或 B | 1.6 | 4.5 | 1.9 | 4.2 | ns |
| tdis | OE | A 或 B | 1.3 | 4.7 | 1 | 4.8 | ns |
(1) 当由一个理想电压源(零输出阻抗)驱动时,传播延迟是使用此开关通态电阻典型值和额定负载电容计算得出的 RC 时间常数。