ZHCSJ99M December 1997 – January 2026 SN74CBTLV3126
PRODUCTION DATA
当 PCB 布线以 90° 角拐角时,会发生反射。反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点,布线宽度增加到原来宽度的 1.414 倍。这种增加会影响传输线特性,尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。并非所有 PCB 布线都是直线,因此,某些布线必须拐角。图 8-2 展示了渐入佳境的圆角技术。只有最后一个示例(理想)保持恒定的布线宽度并能够更大限度地减少反射。
图 8-2 布线示例使用较少的过孔和拐角路由高速信号可减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,增加其周边的间隙尺寸以降低其电容。每一过孔均为信号传输线引入了非连续性,并增加了电路板其他层的干扰几率。设计测试点时要小心,不建议在高频下使用穿孔引脚。
请勿在晶体、振荡器、时钟信号发生器、开关稳压器、安装孔、磁性器件或使用/复制时钟信号的 IC 下方或附近布置高速信号布线。
图 8-3 示例布局大多数信号引线必须在单层上进行布设,最好是信号 1 上。与该层直接相邻的必须是 GND 平面,该平面层应是完整无切口的。避免在接地或电源平面的开口处布置信号引线。当不可避免地要跨越分割平面时,必须进行充分的去耦合处理。尽量减少信号过孔的数量,通过降低高频下的电感来减少 EMI。
图 8-4 展示了 SN74CBTLV3126 的 PCB 布局示例。一些重要注意事项有: