ZHCSID6C June 2018 – May 2026 LMK05318
PRODUCTION DATA
在 POR 之后,器件的频率配置从内部非易失性 EEPROM 加载到寄存器中。EEPROM 启动模式默认配置 中总结了 EEPROM 模式的出厂默认启动配置。如果需要不同的自定义启动配置,则可以通过选定串行接口在系统内对内部 EEPROM 映像进行编程。内部 EEPROM 支持高达 100 个编程周期,便于对系统级原型设计、调试和优化进行时钟重新配置。
用户可以对内部 EEPROM 进行预编程,以便在系统内编程不可用时提供启动时钟。内部 EEPROM 映像可以存储单个频率配置(一个寄存器页)。
TI 建议在至少满足以下一个条件时使用内部 EEPROM:
有关编程的详细信息,请参阅EEPROM 编程流。