ZHCSID6C June   2018  – May 2026 LMK05318

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息:4 层 JEDEC,标准 PCB
    5. 5.5 热性能信息:10 层定制 PCB
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 时序图
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 输出时钟测试配置
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 符合 ITU-T G.8262 (SyncE) 标准
    2. 7.2 功能方框图
      1. 7.2.1 PLL 架构概述
      2. 7.2.2 DPLL 模式
      3. 7.2.3 仅 APLL 模式
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  振荡器输入 (XO_P/N)
      2. 7.3.2  基准输入(PRIREF_P/N 和 SECREF_P/N)
      3. 7.3.3  时钟输入连接和端接
      4. 7.3.4  基准输入多路复用器选择
        1. 7.3.4.1 自动输入选择
        2. 7.3.4.2 手动输入选择
      5. 7.3.5  无中断切换
      6. 7.3.6  基准输入上的间隙时钟支持
      7. 7.3.7  输入时钟和 PLL 监控、状态和中断
        1. 7.3.7.1 XO 输入监控
        2. 7.3.7.2 基准输入监控
          1. 7.3.7.2.1 基准验证计时器
          2. 7.3.7.2.2 振幅监控器
          3. 7.3.7.2.3 频率监控
          4. 7.3.7.2.4 漏脉冲监控器(后期检测)
          5. 7.3.7.2.5 矮脉冲监控器(早期检测)
        3. 7.3.7.3 PLL 锁定检测器
        4. 7.3.7.4 调优字历史记录
        5. 7.3.7.5 状态输出
        6. 7.3.7.6 中断
      8. 7.3.8  PLL 关系
        1. 7.3.8.1  PLL 频率关系
        2. 7.3.8.2  模拟 PLL(APLL1、APLL2)
        3. 7.3.8.3  APLL 参考路径
          1. 7.3.8.3.1 APLL XO 倍频器
          2. 7.3.8.3.2 APLL1 XO 基准 (R) 分频器
          3. 7.3.8.3.3 APLL2 基准 (R) 分频器
        4. 7.3.8.4  APLL 相位频率检测器 (PFD) 和电荷泵
        5. 7.3.8.5  APLL 反馈分频器路径
          1. 7.3.8.5.1 APLL1N 分频器,具有 SDM
          2. 7.3.8.5.2 APLL2N 分频器,具有 SDM
        6. 7.3.8.6  APLL 环路滤波器(LF1、LF2)
        7. 7.3.8.7  APLL 压控振荡器(VCO1、VCO2)
          1. 7.3.8.7.1 VCO 校准
        8. 7.3.8.8  APLL VCO 时钟分配路径(P1、P2)
        9. 7.3.8.9  DPLL 基准 (R) 分频器路径
        10. 7.3.8.10 DPLL 时间数字转换器 (TDC)
        11. 7.3.8.11 DPLL 环路滤波器 (DLF)
        12. 7.3.8.12 DPLL 反馈 (FB) 分频器路径
      9. 7.3.9  输出时钟分配
      10. 7.3.10 输出通道多路复用器
      11. 7.3.11 输出分频器 (OD)
      12. 7.3.12 时钟输出 (OUTx_P/N)
        1. 7.3.12.1 交流差分输出 (AC-DIFF)
        2. 7.3.12.2 HCSL 输出
        3. 7.3.12.3 1.8V LVCMOS 输出
        4. 7.3.12.4 LOL 期间输出自动静音
      13. 7.3.13 无毛刺输出时钟启动
      14. 7.3.14 时钟输出连接和端接
      15. 7.3.15 输出同步 (SYNC)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件启动
        1. 7.4.1.1 器件上电复位 (POR)
        2. 7.4.1.2 PLL 启动序列
        3. 7.4.1.3 HW_SW_CTRL 引脚功能
        4. 7.4.1.4 使用 EEPROM
      2. 7.4.2 PLL 工作模式
        1. 7.4.2.1 自由运行模式
        2. 7.4.2.2 锁定获取
        3. 7.4.2.3 锁定模式
        4. 7.4.2.4 保持模式
      3. 7.4.3 数控振荡器 (DCO) 模式
        1. 7.4.3.1 DCO 频率步长
        2. 7.4.3.2 DCO 直接写入模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 接口和控制
      2. 7.5.2 I2C 串行通信
        1. 7.5.2.1 I2C 块寄存器传输
      3. 7.5.3 SPI 串行通信
        1. 7.5.3.1 SPI 块寄存器传输
      4. 7.5.4 寄存器映射和 EEPROM 映射生成
      5. 7.5.5 通用寄存器编程序列
      6. 7.5.6 EEPROM 编程流
        1. 7.5.6.1 使用方法 1(寄存器提交)执行 EEPROM 编程
          1. 7.5.6.1.1 使用寄存器提交来写入 SRAM
          2. 7.5.6.1.2 对 EEPROM 进行编程
        2. 7.5.6.2 使用方法 2(直接写入)执行 EEPROM 编程
          1. 7.5.6.2.1 使用直接写入来写入 SRAM
          2. 7.5.6.2.2 EEPROM 中的用户可编程字段
      7. 7.5.7 读取 SRAM
      8. 7.5.8 读取 EEPROM
      9. 7.5.9 EEPROM 启动模式默认配置
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 器件启动序列
      2. 8.1.2 关断 (PDN) 引脚
      3. 8.1.3 电源轨时序、电源斜升速率和混合电源域
        1. 8.1.3.1 混合电源
        2. 8.1.3.2 上电复位 (POR) 电路
        3. 8.1.3.3 从单电源轨上电
        4. 8.1.3.4 从双电源轨上电
        5. 8.1.3.5 非单调或缓慢上电电源斜坡
      4. 8.1.4 XO 启动缓慢或延迟
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 优秀设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
      1. 8.4.1 电源旁路
      2. 8.4.2 器件电流和功耗
        1. 8.4.2.1 电流消耗计算
        2. 8.4.2.2 功耗计算
        3. 8.4.2.3 示例
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
      3. 8.5.3 热可靠性
        1. 8.5.3.1 支持高达 105°C 的 PCB 温度
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 TICS Pro
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

LMK05318 具有两个基准输入、一个数字 PLL (DPLL)、两个具有集成 VCO 的模拟 PLL (APLL),以及八个输出时钟,来自 APLL1 的 RMS 相位抖动典型值为 50fs,来自 APLL2 的 RMS 相位抖动典型值为 125fs。该器件具有超低抖动和高 PSNR 性能,可降低高速串行链路中的误码率 (BER)。

APLL1 使用具有超高品质因数的超高性能 BAW VCO (VCBO),因此与外部振荡器 (XO) 输入时钟的相位噪声或频率没有相关性。这样可显著降低整体解决方案成本,并可以使用现成的 XO、TCXO 或 OCXO 来满足应用的自由运行和保持频率稳定性要求。APLL1 与 DPLL 级联,从而允许 APLL1 域锁定到 DPLL 基准输入来生成同步时钟。APLL2 可用于生成不相关的时钟频率,从而锁定到 APLL1 域或自由运行 XO 输入。

DPLL 基准输入多路复用器支持通过软件或引脚控制进行自动输入选择或手动输入选择。该器件使用专有相位抵消技术来提供无中断切换,可实现卓越的相位瞬态性能(典型值为 ±50ps)。基准时钟输入监控块可监控时钟输入,并会在检测到基准缺失 (LOR) 时执行无中断切换或保持。一旦违反为输入监控器 [包括振幅、频率、漏脉冲和早期脉冲、和 1PPS(每秒脉冲)检测器] 设置的阈值限制,就会检测到 LOR 条件。可以依据时钟输入来设置和启用每个输入检测器的阈值限制。调优字历史记录监控器功能根据锁定时的历史平均频率确定进入保持状态时的初始输出频率精度,从而更大限度减少 LOR 条件期间的频率和相位干扰。

该器件具有八个输出及可编程驱动器,最多允许八个差分时钟,或差分时钟的组合,以及最多四个 1.8V LVCMOS 对(每对两个输出)。可以通过输出多路复用器从 APLL/VCO 域选择输出时钟。输出分频器具有同步 (SYNC) 功能,允许多个输出的相位对齐。

为了支持 IEEE 1588 PTP 外设时钟或其他时钟控制应用,DPLL 还支持频率分辨率低于 0.001ppb(十亿分之一)的 DCO 模式,可通过外部软件或引脚控制实现精确的频率和相位调整。

该器件可通过 I2C 或 SPI 实现完全编程,并通过内部 EEPROM 支持自定义启动频率配置,EEPROM 在出厂时已预先编程,如果需要,可在系统内编程。可通过状态引脚和中断寄存器查看时钟输入和 PLL 监控状态,从而实现全面的诊断功能。

DPLL 支持用于抖动和漂移衰减的可编程环路带宽,而两个 APLL 支持分数频率转换,可实现灵活的时钟生成。DPLL 支持的同步选项包括具有相位抵消功能的无中断切换、数字保持、以及频率步长小于 0.001ppb(十亿分之一)的 DCO 模式,可实现精密时钟控制(IEEE 1588 PTP 外设)。高级基准输入监控块可提供强大的时钟故障检测,并有助于在发生基准丢失 (LOR) 时显著减少输出时钟干扰。

该器件可使用常用的低频 TCXO 或 OCXO 来根据同步标准设置自由运行或保持输出频率稳定性。否则,当自由运行或保持频率稳定性和漂移并不重要时,该器件可以使用标准 XO。该器件可通过 I2C 或 SPI 接口实现完全编程,在通电后支持通过内部 EEPROM 进行自定义频率配置。EEPROM 在出厂时进行了预编程,且可根据需要进行系统内编程。