ZHCSID6C June 2018 – May 2026 LMK05318
PRODUCTION DATA
在器件 POR 配置和初始化之后、当 APLL1 输入监视器检测到时钟时,APLL1 会自动锁定到 XO 时钟。然后,APLL2 会根据选择获取 VCO1 或 XO 频率的锁定。自由运行模式下的输出时钟频率精度和稳定性与 XO 输入的频率精度和稳定性相同。在自由运行模式期间,基准输入保持无效(不合格)。