ZHCSID6C June 2018 – May 2026 LMK05318
PRODUCTION DATA
即使在最高电路板温度 (TPCB) 为 105°C 的 PCB 上运行时,该器件也能将安全结温保持在建议的最高温度 125°C 以下。以下计算示例表明了这一点,该示例假设在启用所有模块的情况下使用电气特性(VDD = 3.3V,VDDO = 1.8V)中的典型电流消耗和热性能信息(无气流)中的热性能数据,来计算器件总功率 (PTOTAL)。
其中