ZHCSID6C June 2018 – May 2026 LMK05318
PRODUCTION DATA
这些图展示了建议的输出连接和端接电路。未使用的时钟输出可以保持悬空并通过编程来断电。
图 7-25 1.8V LVCMOS 输出至 1.8V LVCMOS 接收器
图 7-26 AC-LVDS 输出至带内部端接/偏置的 LVDS 接收器
图 7-27 AC-CML 输出至带内部端接/偏置的 CML 接收器
图 7-28 AC-LVPECL 输出至带外部端接/偏置的 LVPECL 接收器
| 如果启用了 HCSL 内部端接(50Ω 至 GND),请短接 33Ω 并移除 50Ω 外部电阻器。 |