ZHCSHC8A December 2017 – December 2025 LM25576-Q1
PRODUCTION DATA
所有 LM25576-Q1 应用都需要肖特基型再循环二极管。不建议使用超快二极管,这可能会因反向恢复电流瞬态而导致 IC 损坏。对于 LM25576-Q1 常见的高输入电压和低输出电压应用,近乎准确的反向恢复特性和低正向压降是特别重要的二极管特性。反向恢复特性决定降压开关导通时电流浪涌在每个周期的持续时间。肖特基二极管的反向恢复特性可以更大限度地降低每个周期导通期间降压开关中出现的峰值瞬时功率。使用肖特基二极管时,降压开关产生的开关损耗可显著降低。选择最大 VIN 的反向故障额定值,加上安全裕度。
正向压降对转换效率具有重大影响,尤其是对于输出电压较低的应用。不同制造商提供的二极管额定 电流差异很大。最差的情况是假定短路负载条件。在这种情况下,二极管几乎连续承载输出电流。对于 LM25576-Q1,该电流可高达 4.2A。假设二极管两端的压降为 1V(最差情况下),则二极管最大功率耗散可高达 4.2W。在参考设计中,选择了采用 DPAK 封装的 60V 肖特基二极管。