ZHCSHC8A December   2017  – December 2025 LM25576-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热阻特性
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 高压启动稳压器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断和待机模式
      2. 6.4.2 振荡器和同步功能
      3. 6.4.3 误差放大器和 PWM 比较器
      4. 6.4.4 斜坡发生器
      5. 6.4.5 最大占空比和输入压降电压
      6. 6.4.6 电流限值
      7. 6.4.7 软启动
      8. 6.4.8 升压引脚
      9. 6.4.9 过热保护
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 设计要求
      2. 7.1.2 详细设计过程
        1. 7.1.2.1  R3 (R)T
        2. 7.1.2.2  电感器 (L1)
        3. 7.1.2.3  C3 (CRAMP)
        4. 7.1.2.4  C9、C10
        5. 7.1.2.5  D1
        6. 7.1.2.6  C1、C2
        7. 7.1.2.7  C8
        8. 7.1.2.8  C7
        9. 7.1.2.9  C4
        10. 7.1.2.10 R5、R6
        11. 7.1.2.11 R1、R2、C12
        12. 7.1.2.12 R7、C11
        13. 7.1.2.13 R4、C5、C6
      3. 7.1.3 降低偏置功率耗散
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 适用于高频 (1MHz) 应用的典型原理图
      2. 7.2.2 降压和升压(反相)应用的典型原理图
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 PCB 布局和散热注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

高压启动稳压器

LM25576-Q1 包含一个双模式内部高压启动稳压器,该稳压器为 PWM 控制器和自举 MOSFET 栅极驱动器提供 VCC 偏置电源。输入引脚 (VIN) 可以直接接入高达 42V 的输入电压。对于低于 9V 的输入电压,低压降开关将 VCC 直接连接至 VIN。在此电源电压范围内,VCC 约等于 VIN。当 VIN 电压大于 9V 时,低压降开关被禁用,VCC 稳压器被启用,以将 VCC 保持在约 7V。通过使用该双模稳压器,可以实现 6V 至 42V 的宽工作电压范围。

VCC 稳压器的输出的电流限制为 25mA。加电时,该稳压器会向 VCC 引脚上所连电容器输送电流。当 VCC 引脚上的电压超过 VCC UVLO 阈值 5.35V 且 SD 引脚大于 1.225V 时,输出开关将启用,软启动序列开始。输出开关保持启用状态,直到 VCC 降至 5V 以下或 SD 引脚降至 1.125V 以下。

可在 VCC 引脚上施加辅助电源电压,以降低 IC 功率耗散。如果辅助电压大于 7.3V,内部稳压器将基本上关闭,从而降低 IC 功率耗散。VCC 稳压器串联导通晶体管包括一个连接在 VCC 和 VIN 之间的二极管,该二极管在正常运行时不会正向偏置。确保辅助 VCC 电压绝不会超过 VIN 电压。

在高压应用中,请特别注意确保 VIN 引脚不会超过 45V 的绝对最大额定电压。在线路或负载瞬变期间,VIN 线路上超过绝对最大额定值的电压振铃会损坏 IC。精细的 PC 板布局布线以及在 VIN 和 GND 引脚附近使用优质旁路电容器都至关重要。

LM25576-Q1 VIN 和 VCC 时序图 6-2 VIN 和 VCC 时序