ZHCSHC8A December 2017 – December 2025 LM25576-Q1
PRODUCTION DATA
调节器电源电压在开关频率下具有较大的源阻抗。需要高质量的输入电容器来限制 VIN 引脚上的纹波电压,同时在导通期间提供大部分开关电流。当降压开关导通时,流入 VIN 引脚的电流逐渐达到电感器电流波形的较低峰值,再逐渐达到峰值,然后在关断时降至零。导通期间流入 VIN 的平均电流为负载电流。根据 RMS 电流额定值及最小纹波电压选择输入电容。必要的纹波电流额定值可通过以下公式较好地估算:IRMS > IOUT ÷ 2。
为输入滤波器选择拥有低 ESR 的优质陶瓷电容器。考虑到电容器容差和电压的影响,使用两个 2.2µF、100V 陶瓷电容器。如果预计阶跃输入电压瞬变接近 LM25576-Q1 的最大额定值,则须仔细评估器件 VIN 引脚上的振铃和可能的尖峰。在出现阶跃输入电压瞬变的情况下,需要使用额外的阻尼网络或输入电压钳位。