ZHCSHC8A December   2017  – December 2025 LM25576-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热阻特性
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 高压启动稳压器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断和待机模式
      2. 6.4.2 振荡器和同步功能
      3. 6.4.3 误差放大器和 PWM 比较器
      4. 6.4.4 斜坡发生器
      5. 6.4.5 最大占空比和输入压降电压
      6. 6.4.6 电流限值
      7. 6.4.7 软启动
      8. 6.4.8 升压引脚
      9. 6.4.9 过热保护
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 设计要求
      2. 7.1.2 详细设计过程
        1. 7.1.2.1  R3 (R)T
        2. 7.1.2.2  电感器 (L1)
        3. 7.1.2.3  C3 (CRAMP)
        4. 7.1.2.4  C9、C10
        5. 7.1.2.5  D1
        6. 7.1.2.6  C1、C2
        7. 7.1.2.7  C8
        8. 7.1.2.8  C7
        9. 7.1.2.9  C4
        10. 7.1.2.10 R5、R6
        11. 7.1.2.11 R1、R2、C12
        12. 7.1.2.12 R7、C11
        13. 7.1.2.13 R4、C5、C6
      3. 7.1.3 降低偏置功率耗散
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 适用于高频 (1MHz) 应用的典型原理图
      2. 7.2.2 降压和升压(反相)应用的典型原理图
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 PCB 布局和散热注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电感器 (L1)

电感值的确定依据:

  • 工作频率
  • 负载电流
  • 纹波电流
  • 最小输入电压 (VIN(min))
  • 最大输入电压 (VIN(max))
LM25576-Q1 电感器电流波形图 7-1 电感器电流波形

为了将电路保持在连续导通模式 (CCM) 下,需确认最大纹波电流 IRIPPLE 小于最小负载电流的两倍,且不超过 0.5Ap-p。采用该纹波电流值,通过以下公式计算电感器 (L1) 的值:

方程式 9. L 1 = V O U T × V I N m a x - V O U T I R I P P L E × F S × V I N m a x
方程式 10. L 1 = 5 V × 42 V - 5 V 0.5 A × 300 k H z × 42 V = 29 μ H

此过程提供了选择 L1 值的指南。使用最接近标准值 (33µH) 的值。确认 L1 与峰值电流 (IPK+) 额定值一致,以防止饱和。在正常负载条件下,峰值电流出现在最大负载电流加上最大纹波时。在过载情况下,峰值电流限制为标称值 4.2A(最大值 5.1A)。所选电感器(请参阅表 7-1)具有保守的 6.2A 饱和电流额定值。对于该制造商,饱和额定值定义为在 20°C 下将电感降低 30% 所需的电流。