ZHCSHC8A December   2017  – December 2025 LM25576-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热阻特性
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 高压启动稳压器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 关断和待机模式
      2. 6.4.2 振荡器和同步功能
      3. 6.4.3 误差放大器和 PWM 比较器
      4. 6.4.4 斜坡发生器
      5. 6.4.5 最大占空比和输入压降电压
      6. 6.4.6 电流限值
      7. 6.4.7 软启动
      8. 6.4.8 升压引脚
      9. 6.4.9 过热保护
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 设计要求
      2. 7.1.2 详细设计过程
        1. 7.1.2.1  R3 (R)T
        2. 7.1.2.2  电感器 (L1)
        3. 7.1.2.3  C3 (CRAMP)
        4. 7.1.2.4  C9、C10
        5. 7.1.2.5  D1
        6. 7.1.2.6  C1、C2
        7. 7.1.2.7  C8
        8. 7.1.2.8  C7
        9. 7.1.2.9  C4
        10. 7.1.2.10 R5、R6
        11. 7.1.2.11 R1、R2、C12
        12. 7.1.2.12 R7、C11
        13. 7.1.2.13 R4、C5、C6
      3. 7.1.3 降低偏置功率耗散
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 适用于高频 (1MHz) 应用的典型原理图
      2. 7.2.2 降压和升压(反相)应用的典型原理图
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 PCB 布局和散热注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

LM25576-Q1 是一款方便易用的降压稳压器,使用户能够利用最少的组件来设计和优化可靠的电源。LM25576-Q1 在 6V 至 42V 的输入电压范围内工作,通过集成的 170mΩ N 沟道 MOSFET 提供 3A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,这种架构具备固有的线路调节能力、严格的负载瞬态响应,以及简便的环路补偿,而且不存在通常与电流模式稳压器相关的低占空比限制问题。工作频率可在 50kHz 至 1MHz 范围内调节,以便对尺寸和效率进行优化。为降低 EMI,频率同步引脚使 LM(2)557x 系列的多款 IC 可以自同步或同步到外部时钟。LM25576-Q1 具有逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断功能,确保了稳健性。该器件采用电源增强型 HTSSOP-20 封装,并配有可辅助散热的裸露芯片连接焊盘。LM25576-Q1 由全套 WEBENCH® 在线设计工具提供支持。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
LM25576-Q1 PWP(HTSSOP,20) 6.50mm × 4.40mm
有关所有可用封装,请参阅节 10。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
LM25576-Q1 简化版应用原理图简化版应用原理图