ZHCSHC8A December 2017 – December 2025 LM25576-Q1
PRODUCTION DATA
LM25576-Q1 振荡器频率由连接在 RT 引脚和 AGND 引脚之间的单个外部电阻器设置。将 RT 电阻器置于非常靠近器件的位置,并直接连接到 IC 的引脚(RT 和 AGND)。要设置所需的振荡器频率 (F),可通过以下公式计算 RT 电阻器的必要阻值:
使用 SYNC 引脚将内部振荡器与外部时钟同步。确认外部时钟的频率高于 RT 电阻器设置的自由运行频率。建议在外部时钟和 SYNC 引脚之间连接具有开漏输出的时钟电路。确认时钟脉冲持续时间是否大于 15ns。
图 6-3 与外部时钟同步
图 6-4 从多个设备同步通过将 SYNC 引脚连接在一起,可将多个 LM25576-Q1 器件一起同步。在此配置中,所有器件与频率最高的器件同步。图 6-5 中的图显示了 LM25576-Q1 的 SYNC 输入和输出特性。内部振荡器电路通过强下拉和弱上拉反相器来驱动 SYNC 引脚。当 SYNC 引脚被内部振荡器或外部时钟拉至低电平时,振荡器的斜坡周期终止,新的振荡器周期开始。因此,如果多个 LM25576-Q1 IC 的 SYNC 引脚连接在一起,具有最高内部时钟频率的 IC 会首先将连接的 SYNC 引脚拉至低电平,并终止其他 IC 的振荡器斜坡周期。具有最高编程时钟频率的 LM25576-Q1 用作控制器,控制所有具有较低振荡器频率的器件的开关频率。
图 6-5 简化的振荡器方框图及同步 I/O 电路