ZHCSHA1C November 2019 – July 2020 ADS8686S
PRODUCTION DATA
ADS8686S 具有两个独立的电源,即 AVDD 和 DVDD。AVDD 电源为 ADC 和模拟电路供电。DVDD 电源为数字接口供电。AVDD 和 DVDD 电源可以独立设置为允许范围内的电压。使用与 100nF 电容器并联的 10μF 电容器对 AVDD 和 DVDD 电源进行去耦。
图 9-1 显示了使用推荐的去耦电容器对器件电源抑制比 (PSRR) 性能的影响。
图 9-1 PSRR 与频率的关系ADS8686S 使用内部 LDO 稳压器生成所需的额外电源。在 REGCAP 引脚和 REGGND 引脚之间使用 10μF 电容器对模拟 LDO (ALDO) 进行去耦。在 REGCAPD 引脚和 REGGNDD 引脚之间使用 10μF 电容器对数字 LDO (DLDO) 进行去耦。
ADS8686S 可稳健进行电源时序控制(即 AVDD 和 DVDD 可随机上电)。推荐的时序是先给 DVDD 上电,然后再给 AVDD 上电。保持 RESET 处于低电平直到两个电源稳定。