ZHCSHA1C November 2019 – July 2020 ADS8686S
PRODUCTION DATA
在软件模式下,ADS8686S 支持进行片上寄存器访问。单个寄存器写入命令通过在并行字节总线(DB7 至 DB0)、CS 和 WR 信号中进行 16 位访问来执行。要馈送到 DB[7:0] 引脚的 16 位数据由要寻址的寄存器和应用所需的器件设置所确定。请参阅Topic Link Label7.6 部分以确定寄存器内容。将 CS 引脚拉至低电平以使 DB[7:0] 引脚脱离高阻抗状态。将 WR 引脚拉至低电平以将 DB[7:0] 引脚配置为数字输入。主机驱动具有数据 MSB 的 DB[7:0] 引脚,以对片上寄存器进行编程。对 MSB 编程后,将 WR 引脚拉至高电平。重复相同的程序来驱动数据的 LSB,以对片上寄存器进行编程。数据在第二个 WR 脉冲的上升沿被锁存到器件中。任何额外的字节访问都将被忽略。将 CS 引脚拉至高电平以终止电阻器写入操作。图 7-27 显示了并行寄存器写入时序图。
图 7-27 并行字节接口寄存器写入