ZHCSGU9C June   2017  – November 2018 TPS2373

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1.     Device Images
      1.      简化原理图
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1  APD 辅助电源检测
      2. 7.3.2  PG 电源正常(转换器使能)引脚接口
      3. 7.3.3  CLSA 和 CLSB 分类
      4. 7.3.4  DEN 检测和使能
      5. 7.3.5  内部导通 MOSFET
      6. 7.3.6  TPH、TPL 和 BT PSE 类型指标
      7. 7.3.7  VC_IN、VC_OUT、UVLO_SEL 和高级 PWM 启动
      8. 7.3.8  AMPS_CTL、MPS_DUTY 和自动 MPS
      9. 7.3.9  VDD 电源电压
      10. 7.3.10 VSS
      11. 7.3.11 外露散热焊盘
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1  PoE 概述
      2. 7.4.2  阈值电压
      3. 7.4.3  PoE 启动顺序
      4. 7.4.4  检测
      5. 7.4.5  硬件分类
      6. 7.4.6  浪涌和启动
      7. 7.4.7  维持功率特征
      8. 7.4.8  高级启动和转换器运行
      9. 7.4.9  PD 热插拔运行
      10. 7.4.10 启动和电源管理,PG、TPH、TPL、BT
      11. 7.4.11 适配器 ORing
      12. 7.4.12 使用 DEN 禁用 PoE
      13. 7.4.13 ORing 挑战
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计要求
        1. 8.2.2.1  输入电桥和肖特基二极管
        2. 8.2.2.2  保护器件,D1
        3. 8.2.2.3  电容,C1
        4. 8.2.2.4  检测电阻,RDEN
        5. 8.2.2.5  分类电阻,RCLSA 和 RCLSB
        6. 8.2.2.6  APD 引脚分压器网络 RAPD1、RAPD2
        7. 8.2.2.7  用于 TPH、TPL 和 BT 的光隔离器
        8. 8.2.2.8  VC 输入和输出,CVCIN 和 CVCOUT
        9. 8.2.2.9  UVLO 选择,UVLO_SEL
        10. 8.2.2.10 自动 MPS 和 MPS 占空比,RMPS 和 RMPS_DUTY
        11. 8.2.2.11 内部电压基准,RREF
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 9 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
    3. 10.3 EMI 遏制
    4. 10.4 散热注意事项和 OTSD
    5. 10.5 ESD
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

维持功率特征

MPS 是一种由 PD 呈现的电气特征信号,用于在施加工作电压后向 PSE 确保其仍然存在。对于 1 型或 2 型 PD,有效的 MPS 由 10mA 的最小直流电流(或每 325ms 至少持续 75ms 的 10mA 脉冲电流)以及与 0.05μF 电容并联且低于 26.3kΩ 的交流阻抗所组成。只有 1 型和 2 型 PSE 会监控交流 MPS。仅监控交流 MPS 的 1 型或 2 型 PSE 可能会切断 PD 的电源。

为了支持具有严格待机要求的 应用 ,IEEE802.3bt 引入了一项关于最小脉冲电流持续时间的重大改变,旨在确保 PSE 能够保持供电。这一变化适用于所有 3 型和 4 型 PSE,所需的脉冲持续时间是 1 型和 2 型 PSE 所需的时间的大约 10%。5-8 类 PD 的 MPS 电流幅度要求在以太网电缆的 PSE 端也增加到了 16mA。

如果通过 RTN 到 VSS 路径的电流低于大约 28mA,则 TPS2373 会自动通过 AMPS_CTL 输出引脚产生 MPS 脉冲电流,此电流幅值可通过外部电阻进行调节。 TPS2373 还能够确定 PSE 是 1-2 型还是 3-4 型,并自动调整 MPS 脉冲持续时间和占空比。请注意,IEEE802.3bt 有关 PD 的要求适用于电缆的 PSE 端。这意味着,根据电缆长度和其他参数(包括大容量电容),可能需要较长的 MPS 持续时间来确保 MPS 有效。为此, TPS2373 提供了 3 种不同的 MPS 脉冲持续时间和占空比选项,可通过 MPS_DUTY 输入引脚进行选择。请注意,当 APD 拉高时,MPS 脉冲模式也适用。

当使用 DEN 强制关闭热插拔开关时,直流 MPS 的要求将得不到满足。出现这种情况时,监控直流 MPS 的 PSE 会切断 PD 的电源。