ZHCSGU9C June 2017 – November 2018 TPS2373
PRODUCTION DATA.
Figure 24 的波形显示了检测、分类和启动(从具有 3 型 6 类硬件分类的 PSE)的情况。显示的主要波形为 V(VDD-VSS)、V(RTN-VSS) 和 IPI。IEEE 802.3bt 要求 PSE 分配 6 类级别的功率以便产生至少两个检测电平、四个类别和标记周期以及从第四个标记事件启动。如下所示,对于 3 型和 4 型 PSE,第一类事件所需的最短持续时间已延长。在施加完整电压之后,VRTN - VSS 随着 TPS2373 对 CBULK 充电而下降。在Figure 26 中,PG 信号被延迟生效,用于启用 IPI 波形中所示的负载电流。
Figure 24. 6 类 PD 的启动