ZHCSGU8G June   2017  – February 2025 ISO1211 , ISO1212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 直流规格
    10. 5.10 开关特性 - 交流规格
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 灌电流输入
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 设置电流限制和电压阈值
          2. 8.2.1.2.2 散热注意事项
          3. 8.2.1.2.3 设计用于 48V 系统
          4. 8.2.1.2.4 设计用于超过 60V 的输入电压
          5. 8.2.1.2.5 浪涌、ESD 和 EFT 测试
          6. 8.2.1.2.6 将接口多路复用至主机控制器
          7. 8.2.1.2.7 状态 LED
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 拉电流输入
      3. 8.2.3 拉电流和灌电流输入(双向输入)
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 相关链接
    4. 9.4 接收文档更新通知
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

设置电流限制和电压阈值

RSENSE 电阻器限制从场输入汲取的电流。对于 1 类和 3 类操作,建议 RSENSE 的值为 562Ω,电流限值为 2.25mA(典型值)。对于 2 类操作,建议 RSENSE 的值为 200Ω,电流限值为 6mA(典型值)。在每种情况下,可以因需要更高的电流限值或元件可用性,选择(稍微)较低的 RSENSE 阻值。如需更多信息,请参阅 节 5.9 表和 节 5.12 部分。建议 RSENSE 的容差为 1%,但如果可接受更高的电流限制值变化,也可以使用 5% 容差电阻器。RSENSE 电阻器和典型电流限值 (IL) 之间的关系由 方程式 1 给定。

方程式 1. ISO1211 ISO1212

RTHR 电阻用于设置电压阈值(VIL 和 VIH)以及限制浪涌电流。建议在 3 类系统(所需的最大阈值电压为 11V)中使用值为 1kΩ 的 RTHR。在 1 类系统中,建议使用值为 2.5kΩ 的 RTHR(所需的最大阈值电压为 15V),在 2 类系统中建议使用值为 330Ω 的 RTHR。节 5.9 表格列出了不同 RTHR 取值对应的电压阈值,并且 节 5.12 部分中也进行了相应说明。对于其他 RTHR 值,请通过线性插值进行推导。可以使用方程式 2 和方程式 3 分别计算典型 VIH 值和最小 VIL 值。

方程式 2. ISO1211 ISO1212
方程式 3. ISO1211 ISO1212

ISO121x 器件 SENSE 引脚上的最大电压为 60V。但是,由于 RTHR 电阻器会产生额外电压降,因此模块输入位置支持的最大电压更高,并且可由 方程式 4 计算得出。

方程式 4. ISO1211 ISO1212

使用 ISO121x 9V 至 300V DC 与 AC 电压检测阈值计算器,根据给定的 RSENSE 和 RTHR 电阻器值估算电压切换阈值、模块最大允许输入电压及模块输入电流。

RTHR 取值为 0Ω 时仍满足 1 类、2 类及 3 类的电压阈值要求。必须尽可能地提高 RTHR 的值,以获得出色的 EMC 性能,同时满足所需的输入电压阈值。由于 RTHR 用于限制浪涌电流,因此必须使用 0.25W MELF 电阻器。

图 8-4 显示了 562Ω RSENSE 和 1kΩ RTHR 的典型输入电流特性和电压转换阈值。

ISO1211 ISO1212 切换阈值图 8-4 切换阈值