ZHCSGU8G June 2017 – February 2025 ISO1211 , ISO1212
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr,tf | 输出信号上升和下降时间,OUTx 引脚 | 输入上升和下降时间 = 10ns,请参阅 图 6-1 | 3 | ns | ||
| tPLH | 从低电平转换为高电平的传播延迟时间 | 输入上升和下降时间 = 10ns,请参阅 图 6-1 | 110 | 140 | ns | |
| tPHL | 从高电平转换为低电平的传播延迟时间 | 输入上升和下降时间 = 10ns,请参阅 图 6-1 | 10 | 15 | ns | |
| tsk(p) | 脉冲偏斜 |tPHL - tPLH| | 输入上升和下降时间 = 10ns,请参阅 图 6-1 | 102 | 130 | ns | |
| tUI | 最小脉宽 | 输入上升和下降时间 = 125ns,请参阅 图 6-1 | 150 | ns | ||
| tPHZ | 禁用传播延时,高电平至高阻抗输出 | 请参阅 图 6-4 | 17 | 40 | ns | |
| tPLZ | 禁用传播延时,低电平至高阻抗输出 | 请参阅 图 6-3 | 17 | 40 | ns | |
| tPZH | 启用传播延时,高阻抗至高电平输出 | 请参阅 图 6-4 | 3 | 8.5 | µs | |
| tPZL | 启用传播延时,高阻抗至低电平输出 | 请参阅 图 6-3 | 17 | 40 | ns | |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | 请参阅 图 6-5 | 25 | 70 | kV/µs | |