ZHCSGU8G June   2017  – February 2025 ISO1211 , ISO1212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 直流规格
    10. 5.10 开关特性 - 交流规格
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 灌电流输入
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 设置电流限制和电压阈值
          2. 8.2.1.2.2 散热注意事项
          3. 8.2.1.2.3 设计用于 48V 系统
          4. 8.2.1.2.4 设计用于超过 60V 的输入电压
          5. 8.2.1.2.5 浪涌、ESD 和 EFT 测试
          6. 8.2.1.2.6 将接口多路复用至主机控制器
          7. 8.2.1.2.7 状态 LED
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 拉电流输入
      3. 8.2.3 拉电流和灌电流输入(双向输入)
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 相关链接
    4. 9.4 接收文档更新通知
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

ISO1211 和 ISO1212 器件是隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器,符合 IEC 61131-2 1 类、2 类和 3 类特性。这些器件适用于可编程逻辑控制器 (PLC)、电机控制、电网基础设施及其他工业应用中的 9V 至 300V DC 与 AC 数字输入模块。不同于具有分立式、不精确电流限制电路的传统光耦合器设计,ISO121x 器件提供了简洁、低功耗的设计,并具有精确电流限制,可实现紧凑型和高密度 I/O 模块的设计。这些器件不需要场侧电源,并可配置为拉电流或灌电流输入。

ISO121x 器件工作电压范围为 2.25V 至 5.5V,可兼容 2.5V、3.3V 及 5V 控制器。具有反极性保护的 ±60V 输入容差有助于确保输入引脚在可忽略的反向电流发生故障时受到保护。这些器件支持高达 4Mbps 的数据速率,可通过 150ns 的最小脉冲宽度来实现高速运行。ISO1211 器件专为需要通道间隔离的应用而设计,ISO1212 器件则适用于多通道空间受限的设计。

与传统设计相比,ISO121x 器件减少了元件数量,简化了系统设计,提升了性能,并降低了电路板温度。详细内容请参阅 如何简化隔离式 24V PLC 数字输入模块设计 TI TechNote、如何提高电机驱动中隔离数字输入的速度与可靠性 TI TechNote,以及 如何设计用于 ±48V、110V 和 240V 直流与交流检测的隔离比较器 TI TechNote。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(标称值) 封装尺寸(2)
ISO1211 D(SOIC,8) 4.90mm × 3.91mm 4.90mm × 3.91mm
ISO1212 DBQ(SSOP,16) 4.90mm × 3.90mm 4.90mm × 3.90mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
ISO1211 ISO1212    应用示意图   应用示意图
ISO1211 ISO1212 与传统设计相比,ISO121x 器件有效降低了电路板温度与传统设计相比,ISO121x 器件有效降低了电路板温度