ZHCSGU8G June   2017  – February 2025 ISO1211 , ISO1212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 直流规格
    10. 5.10 开关特性 - 交流规格
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 灌电流输入
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 设置电流限制和电压阈值
          2. 8.2.1.2.2 散热注意事项
          3. 8.2.1.2.3 设计用于 48V 系统
          4. 8.2.1.2.4 设计用于超过 60V 的输入电压
          5. 8.2.1.2.5 浪涌、ESD 和 EFT 测试
          6. 8.2.1.2.6 将接口多路复用至主机控制器
          7. 8.2.1.2.7 状态 LED
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 拉电流输入
      3. 8.2.3 拉电流和灌电流输入(双向输入)
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 相关链接
    4. 9.4 接收文档更新通知
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝缘规格

参数测试条件规格单位
D-8DBQ-16
CLR外部间隙(1)端子间的最短空间距离43.7mm
CPG外部爬电距离(1)端子间的最短封装表面距离43.7mm
DTI绝缘穿透距离最小内部间隙10.510.5µm
CTI相对漏电起痕指数DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112> 600> 600V
材料组符合 IEC 60664-1II
过压类别额定市电电压 ≤ 150VRMSI-IVI-IV
额定市电电压 ≤ 300VRMSI-IIII-III
DIN VDE V 0884-11:2017-01(2)
VIORM最大重复峰值隔离电压交流电压(双极)566566VPK
VIOWM最大工作隔离电压交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试400400VRMS
直流电压566566VDC
VIOTM最大瞬态隔离电压VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
36003600VPK
VIOSM最大浪涌隔离电压(3)符合 IEC 60065-1 的测试方法,1.2/50 µs 波形,
VTEST = 1.3 × VIOSM = 5200VPK(合格测试)
40004000VPK
qpd视在电荷(4)方法 a:在 I/O 安全测试子组 2/3 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;
Vpd(m) = 1.2 × VIORM = 680VPK,tm = 10s
< 5< 5pC
方法 a:在环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;
Vpd(m) = 1.3 × VIORM = 736VPK,tm = 10s
< 5< 5
方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试),
Vini = VIOTM,tini = 1s;
Vpd(m) = 1.5 × VIORM = 849VPK,tm = 10s
< 5< 5
CIO势垒电容,输入至输出(5)VIO = 0.4 × sin (2 πft),f = 1MHz440560fF
RIO隔离电阻,输入至输出(5)VIO = 500V,TA = 25°C> 1012> 1012Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C> 1011> 1011
VIO = 500V,TS = 150°C> 109> 109
污染等级22
气候类别40/125/2140/125/21
UL 1577
VISO可承受的隔离电压VTEST = VISO = 2500VRMS,t = 60s(鉴定测试),
VTEST = 1.2 × VISO = 3000VRMS,t = 1s(100% 生产测试)
25002500VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上插入坡口和/或肋等技术用于帮助提高这些规格。
此耦合器仅适用于最大工作额定值范围内的基本电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双端子器件