ZHCSGU8G June 2017 – February 2025 ISO1211 , ISO1212
PRODUCTION DATA
表 7-2 列出了 ISO121x 器件的功能模式。
| 侧 1 电源 VCC1 | 输入 (INx、SENSEx)(1) | 输出使能 (EN) | 输出 (OUTx) | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| PU | H | H 或开路 | H | 通道输出假定为通道输入的逻辑状态。 |
| L | H 或开路 | L | ||
| 开路 | H 或开路 | L | 当 INx 和 SENSEx 开路时,相应通道的输出变为低电平。 | |
| X | L | Z | 输出使能值偏低,会导致输出为高阻抗。 | |
| PD | X | X | 不确定 | VCC1 未上电时,通道输出不确定 (2)。当 VCC1 从未上电转换为上电时,通道输出假定为输入的逻辑状态。 |