ZHCSFC4E December   2015  – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 电缆、适配器和直接连接器件
        1. 6.1.1.1 USB Type-C 插座和插头
        2. 6.1.1.2 USB Type-C 电缆
        3. 6.1.1.3 传统电缆和适配器
        4. 6.1.1.4 直接连接器件
        5. 6.1.1.5 音频适配器
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  DFP/供电端 – 下行端口
      2. 6.3.2  UFP/受电端 – 上行端口
      3. 6.3.3  DRP – 双角色端口
      4. 6.3.4  电缆方向和多路复用器控制
      5. 6.3.5  Type-C 电流模式
      6. 6.3.6  附件支持
      7. 6.3.7  音频附件
      8. 6.3.8  调试附件
      9. 6.3.9  针对有源电缆提供 VCONN 支持
      10. 6.3.10 I2C 和 GPIO 控制
      11. 6.3.11 HD3SS3220 V(BUS) 检测
      12. 6.3.12 VDD5 和 VCC33 上电要求
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 未连接模式
      2. 6.4.2 工作模式
      3. 6.4.3 电池无电
      4. 6.4.4 关断模式
    5. 6.5 编程
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1 器件标识寄存器(偏移 = 0x07 至 0x00)[复位 = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
      2. 6.6.2 连接状态寄存器(偏移 = 0x08)[复位 = 0x00]
      3. 6.6.3 连接状态和控制寄存器(偏移 = 0x09)[复位 = 0x20]
      4. 6.6.4 通用控制寄存器(偏移 = 0x0A)[复位 = 0x00]
      5. 6.6.5 器件修订版本寄存器(偏移 = 0xA0)[复位 = 0x02]
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用,DRP 端口
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 典型应用,DFP 端口
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
      4. 7.2.4 典型应用,UFP 端口
        1. 7.2.4.1 设计要求
        2. 7.2.4.2 详细设计过程
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 建议的 PCB 堆叠
      2. 9.1.2 高速信号布线长度匹配
      3. 9.1.3 差分信号间距
      4. 9.1.4 高速差分信号规则
      5. 9.1.5 差分对的对称性
      6. 9.1.6 过孔不连续性缓解
      7. 9.1.7 表面贴装器件焊盘不连续性缓解
      8. 9.1.8 ESD/EMI 注意事项
    2. 9.2 布局
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 商标
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

概述

USB Type-C 生态系统的运行采用可翻转的小型连接器和可逆电缆。鉴于连接器的性质,需要使用一种方案来确定连接器方向。还需要使用其他方案来确定 USB 端口连接时间、USB 端口角色(DFP、UFP、DRP)并传送 Type-C 电流能力。根据 USB Type-C 规范,可以在 CC 引脚上实现这些方案。HD3SS3220 提供配置通道 (CC) 逻辑,用于确定 USB 端口的连接/分离、角色检测、电缆方向和 Type-C 电流模式。HD3SS3220 还包含多种特性,例如提供 VCONN 电源、音频和调试附件模式、Try.SRC 和 Try.SNK DRP 配置,因此适用于 USB 2.0 或 USB 3.1 的供电端、受电端或双角色应用。

HD3SS3220 集成了 USB 3.0/3.1 SS/SS+ 多路复用器,需要进行双通道 2:1 切换来处理电缆翻转。CC 控制器确定电缆的方向并控制多路复用器选择。该器件还将此方向信号作为 GPIO 信号 DIR 提供,在系统中用于提高灵活性和实现必要功能。

HD3SS3220L 在音频和调试附件支持方面与 HD3SS3220 有所不同。HD3SS3220在 UFP、DF 和 DRP 配置中同时支持音频和调试附件,而 HD3SS3220L 仅在 UFP 配置中支持调试附件。

器件型号 音频附件支持 调试附件 (UFP) 调试附件 (DFP) 调试附件 (DRP)
HD3SS3220 ✓ ✓ ✓ ✓
HD3SS3220L x ✓ x x