ZHCSFC4E December   2015  – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 电缆、适配器和直接连接器件
        1. 6.1.1.1 USB Type-C 插座和插头
        2. 6.1.1.2 USB Type-C 电缆
        3. 6.1.1.3 传统电缆和适配器
        4. 6.1.1.4 直接连接器件
        5. 6.1.1.5 音频适配器
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  DFP/供电端 – 下行端口
      2. 6.3.2  UFP/受电端 – 上行端口
      3. 6.3.3  DRP – 双角色端口
      4. 6.3.4  电缆方向和多路复用器控制
      5. 6.3.5  Type-C 电流模式
      6. 6.3.6  附件支持
      7. 6.3.7  音频附件
      8. 6.3.8  调试附件
      9. 6.3.9  针对有源电缆提供 VCONN 支持
      10. 6.3.10 I2C 和 GPIO 控制
      11. 6.3.11 HD3SS3220 V(BUS) 检测
      12. 6.3.12 VDD5 和 VCC33 上电要求
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 未连接模式
      2. 6.4.2 工作模式
      3. 6.4.3 电池无电
      4. 6.4.4 关断模式
    5. 6.5 编程
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1 器件标识寄存器(偏移 = 0x07 至 0x00)[复位 = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
      2. 6.6.2 连接状态寄存器(偏移 = 0x08)[复位 = 0x00]
      3. 6.6.3 连接状态和控制寄存器(偏移 = 0x09)[复位 = 0x20]
      4. 6.6.4 通用控制寄存器(偏移 = 0x0A)[复位 = 0x00]
      5. 6.6.5 器件修订版本寄存器(偏移 = 0xA0)[复位 = 0x02]
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用,DRP 端口
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 典型应用,DFP 端口
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
      4. 7.2.4 典型应用,UFP 端口
        1. 7.2.4.1 设计要求
        2. 7.2.4.2 详细设计过程
  9. 电源相关建议
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 建议的 PCB 堆叠
      2. 9.1.2 高速信号布线长度匹配
      3. 9.1.3 差分信号间距
      4. 9.1.4 高速差分信号规则
      5. 9.1.5 差分对的对称性
      6. 9.1.6 过孔不连续性缓解
      7. 9.1.7 表面贴装器件焊盘不连续性缓解
      8. 9.1.8 ESD/EMI 注意事项
    2. 9.2 布局
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 商标
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

Type-C 电流模式

一旦完成有效的电缆检测和连接,DFP 就可以选择广播 UFP 可以灌入的 Type-C 电流电平。HD3SS3220 的默认电流广播可使用 CURRENT_MODE 引脚或 I2C CURRENT_MODE_ADVERTISE 寄存器进行配置。当选择非默认电流时,该器件会针对指定的电流电平调整 R(p) 电阻器。

表 6-2 GPIO 和 I2C 模式的 Type-C 电流广播
Type-C 电流GPIO 模式(ADDR 引脚 NC)I2C 模式(ADDR 引脚 H、L)
UFP(PORT 引脚 L)DFP(PORT 引脚 H)UFPDFP
默认值 – (USB2.0) 为 500mA
(USB3.1) 为 900mA
通过 OUT1/OUT2 提供检测到的电流模式CURRENT_MODE=L通过 I2C 寄存器提供检测到的电流模式通过写入 I2C 寄存器选择广播
中等 – 1.5ACURRENT_MODE=M
高 – 3ACURRENT_MODE=H