ZHCSFC4E December   2015  – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 电缆、适配器和直接连接器件
        1. 6.1.1.1 USB Type-C 插座和插头
        2. 6.1.1.2 USB Type-C 电缆
        3. 6.1.1.3 传统电缆和适配器
        4. 6.1.1.4 直接连接器件
        5. 6.1.1.5 音频适配器
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  DFP/供电端 – 下行端口
      2. 6.3.2  UFP/受电端 – 上行端口
      3. 6.3.3  DRP – 双角色端口
      4. 6.3.4  电缆方向和多路复用器控制
      5. 6.3.5  Type-C 电流模式
      6. 6.3.6  附件支持
      7. 6.3.7  音频附件
      8. 6.3.8  调试附件
      9. 6.3.9  针对有源电缆提供 VCONN 支持
      10. 6.3.10 I2C 和 GPIO 控制
      11. 6.3.11 HD3SS3220 V(BUS) 检测
      12. 6.3.12 VDD5 和 VCC33 上电要求
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 未连接模式
      2. 6.4.2 工作模式
      3. 6.4.3 电池无电
      4. 6.4.4 关断模式
    5. 6.5 编程
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1 器件标识寄存器(偏移 = 0x07 至 0x00)[复位 = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
      2. 6.6.2 连接状态寄存器(偏移 = 0x08)[复位 = 0x00]
      3. 6.6.3 连接状态和控制寄存器(偏移 = 0x09)[复位 = 0x20]
      4. 6.6.4 通用控制寄存器(偏移 = 0x0A)[复位 = 0x00]
      5. 6.6.5 器件修订版本寄存器(偏移 = 0xA0)[复位 = 0x02]
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用,DRP 端口
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 典型应用,DFP 端口
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
      4. 7.2.4 典型应用,UFP 端口
        1. 7.2.4.1 设计要求
        2. 7.2.4.2 详细设计过程
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 建议的 PCB 堆叠
      2. 9.1.2 高速信号布线长度匹配
      3. 9.1.3 差分信号间距
      4. 9.1.4 高速差分信号规则
      5. 9.1.5 差分对的对称性
      6. 9.1.6 过孔不连续性缓解
      7. 9.1.7 表面贴装器件焊盘不连续性缓解
      8. 9.1.8 ESD/EMI 注意事项
    2. 9.2 布局
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 商标
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

DRP – 双角色端口

当 PORT 引脚在 PCB 上保持悬空时,HD3SS3220 可配置为以 DRP 运行。在 DRP 模式下,HD3SS3220 可根据 USB Type-C 规范,在 DFP(两个 CC 引脚上均为 Rp)和 UFP(两个 CC 引脚上均为 Rd)角色之间切换。

当显示为 DFP 时,HD3SS3220 会监测 CC 引脚上的电压电平,以了解 UFP 端接的 R(d)。当检测到 UFP 且 HD3SS3220 处于 attached.SRC 状态时,HD3SS3220 将 ID 引脚拉低,向系统指示端口连接到受电端 (UFP)。此外,当检测到 UFP 时,如果还检测到 R(a),HD3SS3220 会在未连接的 CC 引脚上提供 VCONN。在 DFP 模式下,HD3SS3220 一开始将广播默认的 USB Type-C 电流。如果系统希望增加电流广播值,则可以通过 I2C 来调节 Type-C 电流。HD3SS3220 会调整 R(p) 电阻器,以匹配所需的 Type-C 电流广播。

当显示为 UFP 时,HD3SS3220 会监测与所连接 DFP 的 Type-C 电流广播对应的 CC 引脚电压电平。HD3SS3220 会去除 CC 引脚的抖动,等待 VBUS 检测,直到成功连接。作为 UFP 时,HD3SS3220 会通过 OUT1 和 OUT2 引脚(处于 GPIO 模式)或 I2C CURRENT_MODE_DETECT 寄存器(处于 attached.SNK 状态)检测并向系统传输 DFP 广播的电流电平。

HD3SS3220 支持两个称为 Try.SRC 和 Try.SNK 的可选 Type-C DRP 功能。支持双角色功能的产品在连接到另一个支持双角色功能的产品时,可能需要作为供电端 (DFP) 或受电端 (UFP)。例如,当连接到平板电脑时,支持双角色的笔记本电脑可用作供电端,而当连接到笔记本电脑或平板电脑时,手机可用作受电端。当标准 DRP 产品(不支持 Try.SRC 或 Try.SNK 的产品)连接在一起时,不能预先确定角色(UFP 或 DFP)。这两个可选的 DRP 功能提供了一种方法,可以让支持双角色的产品以所需角色连接到另一个支持双角色的产品。只有当 HD3SS3220 配置为 I2C 模式时,Try.SRC 和 Try.SNK 才可用。在 GPIO 模式下运行时,HD3SS3220 将始终作为标准 DRP 运行。

HD3SS3220 器件的 Try.SRC 功能提供了一种方法,使 DRP 产品作为 DFP 连接到另一个未实现 Try.SRC 的 DRP 产品。当两个实现了 Try.SRC 的产品连接在一起时,UFP 或 DFP 的角色结果与标准 DRP 相同。可通过将 I2C 寄存器 SOURCE_PREF 更改为 2'B11 来启用 Try.SRC。一旦该寄存器更改为 2'B11,HD3SS3220 将始终尝试作为 DFP 连接到另一个支持 DRP 的器件。