ZHCSFC4E December   2015  – July 2025 HD3SS3220 , HD3SS3220L

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
      1. 6.1.1 电缆、适配器和直接连接器件
        1. 6.1.1.1 USB Type-C 插座和插头
        2. 6.1.1.2 USB Type-C 电缆
        3. 6.1.1.3 传统电缆和适配器
        4. 6.1.1.4 直接连接器件
        5. 6.1.1.5 音频适配器
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  DFP/供电端 – 下行端口
      2. 6.3.2  UFP/受电端 – 上行端口
      3. 6.3.3  DRP – 双角色端口
      4. 6.3.4  电缆方向和多路复用器控制
      5. 6.3.5  Type-C 电流模式
      6. 6.3.6  附件支持
      7. 6.3.7  音频附件
      8. 6.3.8  调试附件
      9. 6.3.9  针对有源电缆提供 VCONN 支持
      10. 6.3.10 I2C 和 GPIO 控制
      11. 6.3.11 HD3SS3220 V(BUS) 检测
      12. 6.3.12 VDD5 和 VCC33 上电要求
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 未连接模式
      2. 6.4.2 工作模式
      3. 6.4.3 电池无电
      4. 6.4.4 关断模式
    5. 6.5 编程
    6. 6.6 寄存器映射
      1. 6.6.1 器件标识寄存器(偏移 = 0x07 至 0x00)[复位 = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
      2. 6.6.2 连接状态寄存器(偏移 = 0x08)[复位 = 0x00]
      3. 6.6.3 连接状态和控制寄存器(偏移 = 0x09)[复位 = 0x20]
      4. 6.6.4 通用控制寄存器(偏移 = 0x0A)[复位 = 0x00]
      5. 6.6.5 器件修订版本寄存器(偏移 = 0xA0)[复位 = 0x02]
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用,DRP 端口
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 典型应用,DFP 端口
        1. 7.2.3.1 设计要求
        2. 7.2.3.2 详细设计过程
      4. 7.2.4 典型应用,UFP 端口
        1. 7.2.4.1 设计要求
        2. 7.2.4.2 详细设计过程
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 建议的 PCB 堆叠
      2. 9.1.2 高速信号布线长度匹配
      3. 9.1.3 差分信号间距
      4. 9.1.4 高速差分信号规则
      5. 9.1.5 差分对的对称性
      6. 9.1.6 过孔不连续性缓解
      7. 9.1.7 表面贴装器件焊盘不连续性缓解
      8. 9.1.8 ESD/EMI 注意事项
    2. 9.2 布局
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 商标
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
最小值标称值最大值单位
VDD55V 电源电压范围4.5(1)5.5V
VCC333.3V 电源电压范围33.6V
VDDI2C(SDA、SCL)引脚的电源电压范围1.653.6V
VDD5(ramp)VDD5 电源斜坡时间25ms
V(diff)高速信号引脚差分电压01.8VPP
V(cm)高速信号引脚共模电压02V
TA自然通风/环境工作温度范围 (HD3SS3220)070°C
TA自然通风/环境工作温度范围 (HD3SS3220I)-4085°C
V(BUS)通过 900K 电阻器的系统 V(BUS) 输入电压4528V
C(BULK)VCONN 上的大容量电容。仅当 VCONN 打开时。VCONN 关闭时断开连接。应置于 VDD5 上。10200µF
R(p_ODext)开漏 IO 上的外部上拉电阻器(OUT1、OUT2、INT/OUT3、ID、VCONN_FAULT_N 和 DIR 引脚)200kΩ
R(p_TLext)三电平输入外部上拉电阻(PORT 和 ADDR 引脚)4.7kΩ
R(p_15A)用以广播 1.5A 的外部上拉电阻(CURRENT_MODE 引脚)500kΩ
R(p_3A)用以广播 3A 的外部上拉电阻(CURRENT_MODE 引脚)10kΩ
R(p_i2c_ext)I2C 总线上的外部上拉电阻
(可能为 4.7K 或更高。列出了标称值)
2.2kΩ
R(VBUS)VBUS_DET 引脚上的外部电阻器880900910kΩ
当连接器上的 VCONN ≥ 4.75V 时,VCONN 电流为 200mA 时,建议使用 VDD5 ≥ 5V