ZHCSDB9D August 2013 – June 2026 ADS1120
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| 单极模拟电源 | AVDD 至 AVSS | 2.3 | 5.5 | V | ||
| AVSS 至 DGND | -0.1 | 0 | 0.1 | |||
| 双极模拟电源 | AVDD 至 DGND | 2.3 | 2.5 | 2.75 | V | |
| AVSS 至 DGND | -2.75 | -2.5 | -2.3 | |||
| 数字电源 | DVDD 至 DGND | 2.3 | 5.5 | V | ||
| 模拟输入(1) | ||||||
| VIN | 差分输入电压 | VIN = VAINP – VAINN(2) | –VREF / 增益 | VREF / 增益 | V | |
| VAINx | 绝对输入电压 | 禁用 PGA,增益 = 1 至 4 | AVSS – 0.1 | AVDD + 0.1 | V | |
| 启用 PGA,增益 = 1 至 128 | 请参阅低噪声 PGA部分 | |||||
| VCM | 共模输入电压 | 禁用 PGA,增益 = 1 至 4 | AVSS – 0.1 | AVDD + 0.1 | V | |
| 启用 PGA,增益 = 1 至 128 | 请参阅低噪声 PGA部分 | |||||
| 电压基准输入(3) | ||||||
| VREF | 差分基准输入电压 | VREF = VREFPx – VREFNx | 0.75 | 2.5 | AVDD – AVSS | V |
| VREFNx | 绝对负基准电压 | AVSS – 0.1 | VREFPx – 0.75 | V | ||
| VREFPx | 绝对正基准电压 | VREFNx + 0.75 | AVDD + 0.1 | V | ||
| 外部时钟源 | ||||||
| fCLK | 外部时钟频率 | 0.5 | 4.096 | 4.5 | MHz | |
| 占空比 | 40% | 60% | ||||
| 数字输入 | ||||||
| 输入电压 | DGND | DVDD | V | |||
| 温度范围 | ||||||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||