ZHCSDB9D August 2013 – June 2026 ADS1120
PRODUCTION DATA
该器件提供了六个不同的命令来控制器件运行,如表 8-7 所示。其中四个命令是独立指令(RESET、START/SYNC、POWERDOWN 和 RDATA)。从器件读取 (RREG) 和向其写入 (WREG) 配置寄存器数据的命令需要在指令中包含附加信息。
| 命令 | 说明 | 命令字节(1) |
|---|---|---|
| 复位 | 复位器件 | 0000 011xb |
| START/SYNC | 启动或重启转换 | 0000 100xb |
| POWERDOWN | 进入省电模式 | 0000 001xb |
| RDATA | 通过命令读取数据 | 0001 xxxxb |
| RREG | 从地址 rr 开始读取 nn 寄存器 | 0010 rrnnb |
| WREG | 从地址 rr 开始写入 nn 寄存器 | 0100 rrnnb |