ZHCSDB9D August 2013 – June 2026 ADS1120
PRODUCTION DATA
该器件集成了低漂移 2.048V 基准。对于需要不同基准电压值或比例式测量方法的应用,该器件提供了两对差分基准输入(REFP0、REFN0 和 REFP1、REFN1)。此外,模拟电源 (AVDD – AVSS) 也可用作基准。
基准源由配置寄存器中的两个位 (VREF[1:0]) 选择。默认情况下会选择内部基准。在加电后、退出省电模式时,或从外部基准源切换至内部基准时,内部电压基准需要不到 25µs 即可完全稳定。
差分基准输入允许自由调节基准共模电压。REFP0 和 REFN0 是专用基准输入端,而 REFP1 和 REFN1 分别与输入端 AIN0 和 AIN3 共用。所有基准输入均在内部缓冲,以提高输入阻抗。因此,使用外部基准时通常无需额外的基准缓冲器。在比例式应用中使用时,基准输入端不会给外部电路增加负载。使用外部基准时,由于启用了基准缓冲器,模拟电源电流会增加。
在大多数情况下,转换结果与基准源的稳定性成正比。电压基准的任何噪声和漂移都会反映在转换结果中。