ZHCSDB9D August 2013 – June 2026 ADS1120
PRODUCTION DATA
ADS1120 是一款精密的 16 位模数转换器 (ADC),其丰富的集成特性可降低测量微小传感器信号的应用中的系统成本和元件数量。该器件通过灵活的输入多路复用器 (MUX) 提供两路差分或四路单端输入,并集成了一个低噪声可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个电压基准、一个振荡器、一个低侧开关以及一个精密温度传感器。
该器件能以高达 2,000 次采样每秒 (SPS) 的数据速率进行转换,并具备单周期稳定特性。在 20SPS 下,数字滤波器可同步抑制 50Hz 和 60Hz 干扰,满足噪声工业应用的需求。内部 PGA 提供高达 128 的增益。该 PGA 使 ADS1120 专为测量微小传感器信号的应用而设计,例如电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和电阻桥式传感器。使用 PGA 时,该器件支持伪差分或全差分信号测量。或者,可将器件配置为旁路内部 PGA,同时仍可提供高输入阻抗和最高 4 的增益,从而支持单端测量。
在禁用 PGA 且以占空比模式运行时,功耗低至 120μA。ADS1120 采用无引线 VQFN-16 或 TSSOP-16 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。