ZHCSDB9D August 2013 – June 2026 ADS1120
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| VREF[1:0] | 50/60[1:0] | PSW | IDAC[2:0] | ||||
| R/W-00b | R/W-00b | R/W-0b | R/W-000b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | VREF[1:0] | R/W | 00b | 电压基准选择 这些位选择用于转换的电压基准源。 01b:使用专用 REFP0 和 REFN0 输入端选择外部基准 10b:使用 AIN0/REFP1 和 AIN3/REFN1 输入端选择外部基准 11b:使用模拟电源 (AVDD – AVSS) 作为基准 |
| 5:4 | 50/60[1:0] | R/W | 00b | FIR 滤波器配置 这些位配置内部 FIR 滤波器的滤波器系数。 仅将这些位与正常模式下的 20SPS 设置和占空比模式下的 5SPS 设置一起使用。对于所有其他数据速率,设置为 00b。 01b:同步 50Hz 和 60Hz 抑制 10b:仅 50Hz 抑制 11b:仅 60Hz 抑制 |
| 3 | PSW | R/W | 0b | 低侧电源开关配置 该位配置连接在 AIN3/REFN1 和 AVSS 之间的低侧开关的行为。 1b:发送 START/SYNC 命令时开关自动闭合,发出 POWERDOWN 命令时断开 |
| 2:0 | IDAC[2:0] | R/W | 000b | IDAC 电流设置 这些位设置 IDAC1 和 IDAC2 激励电流源的电流。 001b:保留 010b:50µA 011b:100µA 100b:250µA 101b:500µA 110b:1000µA 111b:1500µA |