ZHCSDB9D August 2013 – June 2026 ADS1120
PRODUCTION DATA
该器件提供了一些监测模拟电源和外部电压基准的方法。要选择监测电压,可通过配置寄存器中的 MUX[3:0] 位相应地配置内部多路复用器。使用监测功能时,无论配置寄存器的设置如何,器件都会自动旁路 PGA 并将增益设为 1。系统监测功能仅提供粗略结果,并非用于精密测量。
测量模拟电源时 (MUX[3:0] = 1101b),转换结果大约为 (AVDD – AVSS) / 4。无论在配置寄存器 (VREF[1:0]) 中选择何种基准源,该器件都会使用内部 2.048V 基准进行测量。
当监测两个可能的外部基准电压源之一时 (MUX[3:0] = 1100b),结果约为 (VREFPx – VREFNx) / 4。REFPx 和 REFNx 表示在配置寄存器 (VREF[1:0]) 中选择的外部基准输入对。该器件自动使用内部基准进行测量。