ZHCAG93 August   2026 DS90UB948-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB984-Q1 , DS90UB988-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1S参数基础理论
    1. 1.1 特征阻抗详解
    2. 1.2 反射系数详解
    3. 1.3 插入损耗详解
    4. 1.4 回波损耗详解
    5. 1.5 二端口与四端口S参数详解
  4. 2S 参数的测量方法与校准技术
    1. 2.1 矢量网络分析仪原理介绍
    2. 2.2 TDR测试详解
    3. 2.3 VNA校准操作流程
    4. 2.4 S11与 S21的测试方法
  5. 3FPD-Link Channel Spec 解析
    1. 3.1 总链路、PCB 和线缆Channel spec介绍
    2. 3.2 Channel Spec解析
    3. 3.3 FPD-Link Channel Spec 设计与测试关键注意点
  6. 4总结
  7. 5参考

摘要

随着高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载娱乐系统(IVI)的快速发展,车载摄像头、雷达、显示屏等传感器的数量和带宽需求急剧增长。FPD-Link作为TI推出的专用于汽车视频数据传输的高速串行器/解串器(SerDes)技术,能够通过轴电缆或屏蔽双绞线(STP)传输高达数Gbps的视频数据,广泛应用于信息娱乐系统、ADAS摄像头传输、车载雷达传输等场景。随着FPD-Link从第三代(FPD-Link III,4.16 Gbps)演进至第四代(FPD-Link IV,7.55 Gbps及以上),信号完整性与传输链路的设计挑战也随之显著提升。

S参数(Scattering Parameters,散射参数)是表征射频和高速数字链路性能的核心工具,可全面描述传输通道的反射特性(回波损耗 S11 或 S22 )传输特性(插入损耗 S21 或 S12 )等。在FPD-Link汽车应用中,S参数贯穿于从芯片设计、单板开发、线缆和连接器选型到整车测试验收的全流程,是系统信道预算分配、故障诊断与链路裕量评估的重要依据。

本文以FPD-Link汽车应用为最终目标,结合FPD-Link Channel Spec,系统深度解析S参数的理论基础、物理意义与关键指标,阐述矢量网络分析仪(VNA)的测量方法,并重点探讨S参数在整车信道预算分配、PCB板材选型、连接器与线束测试标准中的实际应用。同时,本文结合典型调试案例,提供常见S参数异常的诊断思路与排查方法,帮助工程师在ADAS及IVI系统开发中建立完整的S参数分析能力,从理论到实测全面保障高速串行链路的信号完整性。