ZHCAG93 August 2026 DS90UB948-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB984-Q1 , DS90UB988-Q1
为了消除测试系统(电缆、连接器、适配器)引入的误差,必须在测量前进行校准。以下是使用是德科技(Keysight)VNA 进行标准 SOLT(短路-开路-负载-直通)校准的操作流程:
仪器预热与设置:开启 VNA 并预热,以保证内部源和接收机的热稳定性。设置起始频率、终止频率以及扫描点数(Points)。
选择校准套件:在 VNA 软件中选择与实际使用的校准件(如 85052D 或 N4691E 电子校准件)相对应的校准套件定义。这一步至关重要,因为不同的校准件具有不同的机械尺寸和电气模型。
单端口校准:依次在测试端口连接开路(Open)、短路(Short)、负载(Load)标准件,执行设备中的校准程序。
双端口校准:除了上述步骤外,还需连接直通(Thru)标准件连接 Port 1 和 Port 2,执行设备校准。校准过程会自动计算并存储误差项(方向性、源匹配、反射跟踪等)。
校准完成后,进行验证校准:连接一个已知的验证标准件,观察 S11 和 S21 曲线。以开路测试为例:如果 S11 平坦(接近 0 dB)且 S21极低(接近设备可测试下限),则说明校准成功。