ZHCAG93 August   2026 DS90UB948-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB984-Q1 , DS90UB988-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1S参数基础理论
    1. 1.1 特征阻抗详解
    2. 1.2 反射系数详解
    3. 1.3 插入损耗详解
    4. 1.4 回波损耗详解
    5. 1.5 二端口与四端口S参数详解
  4. 2S 参数的测量方法与校准技术
    1. 2.1 矢量网络分析仪原理介绍
    2. 2.2 TDR测试详解
    3. 2.3 VNA校准操作流程
    4. 2.4 S11与 S21的测试方法
  5. 3FPD-Link Channel Spec 解析
    1. 3.1 总链路、PCB 和线缆Channel spec介绍
    2. 3.2 Channel Spec解析
    3. 3.3 FPD-Link Channel Spec 设计与测试关键注意点
  6. 4总结
  7. 5参考

矢量网络分析仪原理介绍

矢量网络分析仪(VNA)是测量射频和微波器件网络参数(主要是 S 参数)的核心仪器。其基本工作原理是通过内部的信号源产生已知频率和幅度的激励信号,并将其输入到被测件(DUT)。VNA 内部包含高精度的接收机,能够同时测量入射波、反射波和传输波的幅度与相位信息。

通过比较接收到的信号与参考信号,VNA 可以计算出复数形式的 S 参数。现代 VNA 通常采用四接收机架构,能够在一个连接设置下同时测量正向( S11 , S21 )和反向( S22 , S12 )的传输与反射特性。在 FPD-Link 等高速数字应用中,VNA 的宽频带特性(通常需覆盖至 SerDes 速率的 3~5 次谐波)对于准确评估信道损耗和阻抗连续性至关重要。

VNA 的核心在于其能够分离入射波和反射波。这是通过定向耦合器或电桥来实现的。定向耦合器允许信号从源流向负载(正向),同时耦合出一小部分反射回来的信号。通过测量参考通道(R)和测试通道(A, B)的比值,VNA 能够消除源功率波动的影响,从而获得极高精度的测量结果。此外,VNA 的动态范围决定了其能够测量的最小损耗和最大隔离度,这对于评估高速 SerDes 信道中的远端串扰(FEXT)尤为关键。