ZHCAG93 August 2026 DS90UB948-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB984-Q1 , DS90UB988-Q1
时域反射计(Time Domain Reflectometry, TDR)是一种利用反射原理来表征传输线特性的技术。虽然 VNA 主要在频域工作,但通过逆傅里叶变换(IFFT),现代 VNA 可以模拟 TDR 的功能,将频域的 S 参数转换为时域响应。
TDR 的工作原理类似于雷达:向传输线发送一个快速上升沿的阶跃信号(Step Stimulus)或脉冲信号。当信号在传输线上传播遇到阻抗变化(不连续点)时,部分能量会被反射回源端。通过分析反射信号的幅度和时间延迟,可以确定阻抗不连续的位置和性质。
根据1.2章节的反射系数计算公式可知:如果反射电压为正,说明阻抗变大(感性,如过孔、连接器);如果反射电压为负,说明阻抗变小(容性,如过宽的焊盘、Stub)。
阻抗失配距离定位:故障点距离 D 可以通过公式 计算,其中 c 是光速, t 是往返时间, εr 是介质的介电常数。
TDR测试时,首先需进行系统校准以消除线缆与接头的误差,并根据需要测试的信号频率设置TDR edge rate (对FPD-Link IV芯片,推荐设置35ps) 。随后,仪器通过分析反射脉冲返回的时间差(结合公式:距离 = 传播速度 × 往返时间 / 2)来精确定位故障点或不连续点的物理距离;同时,依据反射波形的极性与幅度来判断故障性质——正反射(波形向上)代表阻抗增大,负反射(波形向下)代表阻抗减小。凭借这种非破坏性测试,工程师能够直观地获取整条链路的阻抗分布图,从而快速评估信号完整性并精准定位物理缺陷。
在 FPD-Link 中的应用:TDR 是诊断汽车线束和 PCB 阻抗匹配问题的"金标准"。它可以直观地显示整条链路(从 SerDes 芯片焊盘通过PCB走线到连接器,再到线缆)的阻抗曲线,帮助工程师快速定位导致信号完整性问题的具体物理位置。