ZHCAG93 August 2026 DS90UB948-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB984-Q1 , DS90UB988-Q1
特征阻抗(Characteristic Impedance, Z0 )是电磁波在传输线介质中传播时,电场与磁场相互作用所体现的"波阻抗"。在高频情况下,当导线长度超过信号波长的1/10时,导线不再被视为理想导体,必须采用分布参数模型(RLCG模型)进行分析。
理论基础: 根据电报方程(Telegrapher's Equations),特征阻抗由传输线的分布电感(L)和分布电容(C)决定。在理想无损线中,其计算公式为:
在PCB layout设计中,有如下多个因素会影响特征阻抗:
PCB的走线模型有两种,微带线模型与带状线模型。
结构特点:信号导体位于PCB表面,下方是介质基板和参考平面。
特征:存在部分空气介质,有效介电常数介于空气和基板材料之间。
典型应用:表层高速信号走线。
优势:易于布线和测试。
阻抗计算公式:
结构特点:信号导体完全嵌入在两个参考平面之间的介质中。
特征:完全被介质包围,电场分布相对微带线更均匀。
典型应用:内层高速信号走线。
优势:更好的电磁屏蔽性能。
阻抗计算公式:
在汽车应用中,为了实现最大功率传输并最小化反射,通常严格定义阻抗控制标准: 同轴电缆(Coax):标准单端阻抗为 50 Ω。屏蔽双绞线(STP):标准差分阻抗为 100 Ω。任何阻抗的不连续点,如连接器、过孔或线宽变化,都会导致信号反射,进而影响信号完整性。