ZHCAG93 August   2026 DS90UB948-Q1 , DS90UB954-Q1 , DS90UB960-Q1 , DS90UB984-Q1 , DS90UB988-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1S参数基础理论
    1. 1.1 特征阻抗详解
    2. 1.2 反射系数详解
    3. 1.3 插入损耗详解
    4. 1.4 回波损耗详解
    5. 1.5 二端口与四端口S参数详解
  4. 2S 参数的测量方法与校准技术
    1. 2.1 矢量网络分析仪原理介绍
    2. 2.2 TDR测试详解
    3. 2.3 VNA校准操作流程
    4. 2.4 S11与 S21的测试方法
  5. 3FPD-Link Channel Spec 解析
    1. 3.1 总链路、PCB 和线缆Channel spec介绍
    2. 3.2 Channel Spec解析
    3. 3.3 FPD-Link Channel Spec 设计与测试关键注意点
  6. 4总结
  7. 5参考

回波损耗详解

回波损耗(Return Loss, S11 )表征了传输线路上阻抗匹配的程度。它是反射系数(Reflection Coefficient, Γ)的dB表示形式,直接反映了信号在传输过程中被反射回源端的能量大小。

回波损耗与反射系数 Γ 的关系为:

方程式 5. R L = 20 ⋅ l o g 10 ( | Γ | )   d B

S11 的绝对值越大(负值越小,如-20 dB优于-10 dB),表示反射越小,匹配越好。 电压驻波比(VSWR):是回波损耗的另一种常用表示形式,定义为传输线上电压最大值与最小值之比:

方程式 6. V S W R = 1 + | Γ | 1 - | Γ |

VSWR越接近1,表示阻抗匹配越好。

在车载环境中,连接器的插拔、PCB板上器件焊盘,PCB的制造公差以及电缆的弯曲都会引入阻抗不连续点。FPD-Link Channel Spec通常要求在目标频段内,整体链路 S11 优于-10 dB(PCB推荐-12 dB),以确保信号能量能有效传输至接收端,避免因多次反射造成的码间干扰(ISI)。

 S参数示意图 图 1-1 S参数示意图