ZHCAG86 July   2026 AWR2944 , AWR2944P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1AWR294x及安全模块介绍
  5. 2AWR294x 安全诊断库详解
    1. 2.1  DPL 数据移植层
    2. 2.2  CCM 内核比较模块
    3. 2.3  DCC 双时钟比较器
    4. 2.4  ECC 错误校正码
    5. 2.5  ECC 总线安全
    6. 2.6  HWA 硬件加速器安全
    7. 2.7  MCRC 循环冗余校验
    8. 2.8  Parity 奇偶校验
    9. 2.9  PBIST 可编程内置自测
    10. 2.10 Reset 复位管理
    11. 2.11 ROM校验和
    12. 2.12 RTI 实时窗口看门狗
    13. 2.13 STC 自测控制器
  6. 3总结
  7. 4名词表
  8. 5参考文献

总结

SDL为AWR294x 系列提供了一个即插即用、符合功能安全标准的诊断解决方案,,通过标准化API降低了安全机制集成的复杂度。其模块化设计使系统集成商能够快速构建功能安全应用,显著缩短开发周期。SDL的分层架构实现了硬件诊断与应用逻辑的解耦,提高了代码可维护性和可移植性。作为TI官方提供的诊断库,SDL已在汽车雷达等安全关键领域得到广泛验证,为开发者提供了可靠的功能安全诊断实现路径。