ZHCAG86 July 2026 AWR2944 , AWR2944P
汽车高级驾驶辅助系统利用了各种传感器(毫米波雷达、激光雷达、摄像头以及卫星导航),在汽车行驶过程中随时感知周边环境,进行障碍物体的识别与追踪,通过系统运算分析提供给驾驶员辅助决策信息。其中毫米波雷达具有全天候优秀的测距测速性能,较强抗干扰能力,在ADAS系统内得到了广泛应用。
TI基于RFCMOS工艺将毫米波雷达数据链路的中射频电路、压控振荡器(VCO)、模数转换器(ADC)、微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)集成在单颗芯片内,极大降低了汽车雷达的成本和开发难度。
图 1-1 AWR2943/4 系统框图汽车毫米波雷达芯片的功能安全是构建汽车自动驾驶与主动安全系统的核心基石。作为车载核心传感器的控制中枢,毫米波雷达芯片的输出直接驱动自动紧急制动(AEB)、自适应巡航(ACC)等关乎人身安全的决策控制系统。一旦芯片因随机硬件失效、环境电磁干扰或系统性缺陷导致漏报或误报,将直接引发灾难性的交通碰撞或非预期制动。因此,严格遵循汽车功能安全标准(如ISO26262),通过在芯片内部部署冗余架构、实时自检及故障容错机制,是确保雷达系统在极端或失效工况下仍能实现安全受控、保障行车生命安全的关键。
AWR2944的安全模块是芯片功能安全架构的核心,通过软件诊断库(SDL)提供标准化接口,帮助开发者实现符合功能安全标准的应用。在安全系统中,检测随机硬件故障并将系统引导至安全状态至关重要。安全模块集成了多种硬件安全机制,包括存储器ECC错误检测与纠正、ESM(错误信号模块)统一监控安全事件、CCM核心锁步比较、DCC时钟监测、PBIST存储器自测、RTI看门狗等诊断模块。SDL通过API接口封装这些硬件机制,提供错误捕获和安全诊断功能,而错误响应策略则由应用层根据器件安全手册要求实现。该架构支持裸机或RTOS环境,系统集成商可利用SDL提供的API配置ECC、设置中断处理、执行诊断测试,构建满足ISO26262等功能安全标准的雷达应用系统,实现高诊断覆盖率和故障安全响应能力。