AWR2188上电后的首个操作是读取通电检测(SOP)引脚的状态。表 2-1 为AWR2188 各SOP模式以及对应的管脚。
表 2-1 通电检测(SOP)线路和引导模式
| 功能 |
信号 |
介绍 |
管脚序号 |
| SOP – SOP[4:0] |
SOP0 (与TDO复用) |
SOP 0 - controls boot behavior |
AF8 |
| SOP1 (与FRM_SYNCOUT复用) |
SOP 1 - controls boot behavior |
AF3 |
| SOP2 (与PMIC_CLKOUT复用) |
SOP 2 - controls boot behavior |
AG5 |
| SOP3 (与 MCU_CLKOUT复用) |
SOP 3 - controls cascade/non-cascade |
AG6 |
| SOP4 (与QSPI_0复用) |
SOP 4 - controls 40 MHz or 50 MHz crystal |
AG27 |
| SOP 模式 |
介绍 |
SOP[2:0] |
| 功能模式SPI |
主要部署模式。通过SPI从外部处理器或者通过QSPI从Flash加载固件补丁,功能固件开始执行,设备通过SPI命令进行控制 |
0 0 1 |
| 设备管理模式 |
闪存编程模式。镜像文件(补丁)通过烧写工具下载到串行闪存(SFLASH)中,该工具通过UART传输镜像文件 |
1 0 1 |
| 功能模式 I2C |
通过I2C加载固件补丁,然后功能固件开始执行 |
1 1 1 |
| SOP 模式 |
介绍 |
SOP[3] |
| 级联模式 |
0: 单片AWR2188 1:
多片级联模式 |
1 或者 0 |
| SOP 模式 |
介绍 |
SOP[4] |
| 晶振选择 |
0: 40MHz 1: 50MHz |
1或者0 |