ZHCAG83 June   2026 AWR2188

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1AWR2188介绍
  4. 2硬件架构与设计
    1. 2.1 雷达系统架构
    2. 2.2 AWR2188雷达硬件设计
    3. 2.3 SOP引脚配置
    4. 2.4 AWR2188 复位与RBL启动流程
  5. 3AWR2188的外部处理器软件配置
    1. 3.1 外部处理器上电配置MSS
    2. 3.2 DFP镜像下载
    3. 3.3 MSS应用程序(Application)启动与配置
  6. 4AWR2188 SPI/I2C配置与信号解析
    1. 4.1 SPI启动配置与时序
    2. 4.2 I2C启动配置与时序
  7. 5参考文献
  8. 6修改记录

AWR2188的外部处理器软件配置

为了帮助用户更好地理解AWR2188的启动流程与配置,本章以M0作为外部处理器为例,介绍AWR2188在SPI(SOP=001)模式下的外部处理器软件配置。图 3-1 给出了AWR2188上电启动后的软件执行顺序。

 AWR2188软件执行流程 图 3-1 AWR2188软件执行流程

图中的函数是在外部处理器中执行的,通过调用mmWaveLink框架中的接口函数来控制AWR2188中的各项功能。AWR2188运行的固件包和运行代码均包含在DFP(Device Firmware Package,设备固件包,包含固件、RSS和MSS系统需要执行的代码)中。