ZHCAG83 June   2026 AWR2188

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1AWR2188介绍
  4. 2硬件架构与设计
    1. 2.1 雷达系统架构
    2. 2.2 AWR2188雷达硬件设计
    3. 2.3 SOP引脚配置
    4. 2.4 AWR2188 复位与RBL启动流程
  5. 3AWR2188的外部处理器软件配置
    1. 3.1 外部处理器上电配置MSS
    2. 3.2 DFP镜像下载
    3. 3.3 MSS应用程序(Application)启动与配置
  6. 4AWR2188 SPI/I2C配置与信号解析
    1. 4.1 SPI启动配置与时序
    2. 4.2 I2C启动配置与时序
  7. 5参考文献
  8. 6修改记录

摘要

毫米波成像雷达是高级驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶和工业自动化等领域的核心技术。与传统雷达相比,成像雷达利用多通道天线阵列实现更高的角分辨率,能够生成高精度的点云,从而更准确地识别和分类物体。德州仪器(TI)推出的高性能单芯片毫米波雷达AWR2188工作在76~81 GHz频段,集成了8路发射和8路接收通道,并内置完整的射频(RF)前端、锁相环(PLL)和模数转换器(ADC),实现了高集成度和紧凑封装。 本文将详细介绍AWR2188芯片的启动流程。我们将剖析从硬件上电到固件加载的全过程,旨在为开发者提供清晰、完整的操作指南,帮助其快速上手AWR2188的系统开发,并加速成像雷达应用的部署。