ZHCAG46
January 2026
CC1310
1
摘要
1
如何将产品设计从CC1310移植到CC1311
1.1
硬件移植
1.2
软件移植
1.2.1
System Configuration (SysConfig)
1.2.2
TI-RTOS移植到TI-RTOS 7
1.2.3
外设驱动代码移植
1.2.3.1
PIN driver移植到GPIO driver
1.2.3.2
UART driver移植到UART2 driver
2
如何使用CC1311/CC110L 组合实现915MHz/433MHz/345MHz 的多功能系统
2.1
方案介绍
2.2
射频拓扑设计建议以及 BOM
2.3
Layout 设计
2.3.1
CC1311 部分
2.3.2
CC110L 部分
2.4
测试结果
3
参考链接
2
如何使用CC1311/CC110L 组合实现915MHz/433MHz/345MHz 的多功能系统