ZHCAG46 January   2026 CC1310

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 如何将产品设计从CC1310移植到CC1311
    1. 1.1 硬件移植
    2. 1.2 软件移植
      1. 1.2.1 System Configuration (SysConfig)
      2. 1.2.2 TI-RTOS移植到TI-RTOS 7
      3. 1.2.3 外设驱动代码移植
        1. 1.2.3.1 PIN driver移植到GPIO driver
        2. 1.2.3.2 UART driver移植到UART2 driver
  4. 2如何使用CC1311/CC110L 组合实现915MHz/433MHz/345MHz 的多功能系统
    1. 2.1 方案介绍
    2. 2.2 射频拓扑设计建议以及 BOM
    3. 2.3 Layout 设计
      1. 2.3.1 CC1311 部分
      2. 2.3.2 CC110L 部分
    4. 2.4 测试结果
  5. 3参考链接

硬件移植

TI SimpleLink 家族为减轻客户的移植难度,在相同封装相同版本间芯片管脚兼容(pin-to-pin),也就是如果您的新产品从 CC1310 RGZ (7mm × 7mm) VQFN升级为 CC1311R3 RGZ (7mm × 7mm) VQFN,无需更改PCB 设计,仅需更改晶振。需要注意的是CC1311P RGZ虽然封装与CC1310R RGZ相同,但因为内部设计有PA ,所以 R和 P 版本并非管脚兼容,需要重新画板。

CC1311有两个版本,CC1311R3和CC1311P3。其中CC1311R3的RGZ封装(7x7mm QFN)与相同封装的CC1310是pin to pin兼容的。如果之前使用的是RGZ封装的CC1310,可直接pin to pin移植到CC1311R3,PCB布板不需要做任何改动。

在外围电路方面,唯一的改动是高速晶振。CC1311需要一颗48MHz的晶振提供系统时钟,而CC1310是24MHz。

具体的硬件移植指南请参考《Hardware Migration From CC1310 to CC1312R》。文档名称中是CC1312R是因为CC1312R芯片同样与CC1310和CC1311兼容,因此可直接使用此文档作为从CC1310到CC1311R移植的指南。

如果选用了CC1311P3版本,由于P版本带有内置功率放大器的原因,所以它与CC1310不能直接进行pin to pin替换。P版本的硬件设计可参考《CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations》文档。