ZHCAG46 January   2026 CC1310

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 如何将产品设计从CC1310移植到CC1311
    1. 1.1 硬件移植
    2. 1.2 软件移植
      1. 1.2.1 System Configuration (SysConfig)
      2. 1.2.2 TI-RTOS移植到TI-RTOS 7
      3. 1.2.3 外设驱动代码移植
        1. 1.2.3.1 PIN driver移植到GPIO driver
        2. 1.2.3.2 UART driver移植到UART2 driver
  4. 2如何使用CC1311/CC110L 组合实现915MHz/433MHz/345MHz 的多功能系统
    1. 2.1 方案介绍
    2. 2.2 射频拓扑设计建议以及 BOM
    3. 2.3 Layout 设计
      1. 2.3.1 CC1311 部分
      2. 2.3.2 CC110L 部分
    4. 2.4 测试结果
  5. 3参考链接

外设驱动代码移植

CC1310和CC1311的外设驱动都基于TI Drivers API。在TI Drivers迭代过程中,部分驱动代码发生了变化,主要包括GPIO和UART两个部分。