ZHCAG46 January 2026 CC1310
BOM 主要为 345MHz 优化,但仍然需要在 433MHz 做些配置。
此BOM在345 MHz和433 MHz时允许12 dBm。在345 MHz工作时,LPF始终可以变得更清晰,但这将开始导致433 MHz时输出功率降低。如果您将为345 MHz 也加上LPF,那么433 MHz的输出功率将下降到约8 dBm,但两个频段的谐波都将得到改善,特别是345 MHz。