ZHCAG28 December   2025 ULC1001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 首字母缩写词
  5. 2 简介
  6. 3 阻抗响应
    1. 3.1 纯压电式
    2. 3.2 镜头盖
    3. 3.3 镜头盖系统 (LCS)
  7. 4 LCS 的等效电路模型
  8. 5 LCS 的 LC 滤波器
  9. 6 水清洗
  10. 7 功耗
  11. 8 可靠性
  12. 9 其他测试
    1. 9.1 除冰
    2. 9.2 泥点清洗
    3. 9.3 光干扰
    4. 9.4 防水能力
  13. 10资源

纯压电式

图 3-1 绘制了进行任何粘接之前单个压电环的阻抗响应图。在绘制的频率范围内,有两个主要的谐振频率。第一个谐振频率为 59.4kHz,对应压电元件的径向模式;第二个为 570kHz,对应厚度模式。模式 59.4kHz 主要用于水清洗;570kHz 的高频模式具有低得多的阻抗,有利于加热,因此更适合除冰。

 纯压电式的阻抗响应图 3-1 纯压电式的阻抗响应

压电元件的额定电压应由压电元件供应商定义。我们的测试表明,当 Vp > 20V 时,压电元件可能会损坏。当粘到透镜上时,压电元件可以处理更高的电压 (~100V)。图 3-2 显示了受损压电元件在径向模式下与正常压电元件在径向模式下的阻抗响应对比。受损的压电元件表现出更高的阻抗,并具有额外的噪声谐振峰值。

 过驱后压电元件损坏图 3-2 过驱后压电元件损坏