ZHCAG28 December   2025 ULC1001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 首字母缩写词
  5. 2 简介
  6. 3 阻抗响应
    1. 3.1 纯压电式
    2. 3.2 镜头盖
    3. 3.3 镜头盖系统 (LCS)
  7. 4 LCS 的等效电路模型
  8. 5 LCS 的 LC 滤波器
  9. 6 水清洗
  10. 7 功耗
  11. 8 可靠性
  12. 9 其他测试
    1. 9.1 除冰
    2. 9.2 泥点清洗
    3. 9.3 光干扰
    4. 9.4 防水能力
  13. 10资源

除冰

与水清洗相比,除冰需要更大的功率。在 LCS 的设计中,560kHz 工作模式的阻抗显著低于 65kHz 模式,因而更有利于产热并促进除冰。为了使用 ULC1001-DRV2911EVM 有效实现除冰模式,有必要消除 LC 低通滤波器,因为在 560kHz 时电压衰减相当高。

鉴于所需的除冰速度,可能需要加入单独的加热元件,以实现最佳的除冰效率。这一建议源于与其他专门指定的加热替代方案相比,压电材料的加热效率相对有限。