ZHCAG28 December   2025 ULC1001

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 首字母缩写词
  5. 2 简介
  6. 3 阻抗响应
    1. 3.1 纯压电式
    2. 3.2 镜头盖
    3. 3.3 镜头盖系统 (LCS)
  7. 4 LCS 的等效电路模型
  8. 5 LCS 的 LC 滤波器
  9. 6 水清洗
  10. 7 功耗
  11. 8 可靠性
  12. 9 其他测试
    1. 9.1 除冰
    2. 9.2 泥点清洗
    3. 9.3 光干扰
    4. 9.4 防水能力
  13. 10资源

LCS 的等效电路模型

了解压电式器件等效电路对于分析和设计系统至关重要,因为这样可以将复杂的机电交互简化为易于管理的电气模型,从而实现性能预测和优化。有多个模型可以模拟压电压的行为,这里我们提供了一个示例。在示例中,LCS 由一个大容量电阻器和一个大容量电容器以及多个 LRC 网络组成,这些网络都串联在一起,如 图 4-1 所示。每个 RLC 部分代表机械特性,如质量 (L)、顺应性 (C) 和机械阻尼 (R),而串行大容量电容器和电阻器表示器件电极的电容和电阻。

 LCS 的等效电路模型图 4-1 LCS 的等效电路模型
表 4-1 LCS 电气模型参数
参数 单位 值 说明
R1 kΩ 30 30kHz 模式下的 R 分量
R2 kΩ 23 65kHz 模式下的 R 分量
R3 kΩ 4 115kHz 模式下的 R 分量
R4 kΩ 5 560kHz 模式下的 R 分量
R5 kΩ 20e-3 大容量电阻
C1 nF 31 30kHz 模式下的 C 分量
C2 nF 24 65kHz 模式下的 C 分量
C3 nF 100 115kHz 模式下的 C 分量
C4 nF 3 560kHz 模式下的 C 分量
C5 nF 51 大容量电容
L1 uH 900 30kHz 模式下的 L 分量
L2 uH 233

65kHz 模式下的 L 分量

L3 uH 319 115kHz 模式下的 L 分量
L4 uH 21 560kHz 模式下的 L 分量

图 4-2 展示了将实验室数据与来自模型的仿真数据进行比较的阻抗响应。考虑到表中使用的无源器件值,实验结果与仿真模型非常一致。

 LCS 的阻抗响应:实验室与仿真数据比较图 4-2 LCS 的阻抗响应:实验室与仿真数据比较